Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:55:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



N1017-D-K-TVP-SP-XL
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-D-K-TVP-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 80.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 91.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 10.200 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,915 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 98 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 119,4 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
Etk 1 nom | 116,3 mm | Einspritzteilkreis min |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 4,1 mm | Axialer Verschiebeweg |
s2 | 4,1 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 118 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TVP | Kunststoffkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Änderungskennzeichen | D | Interne Variante D |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften