Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:57:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKRE72-2RS-XL
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen PWKRE..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
Replaces
PWKRE 72.2RS, PWKRE72-2RS
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
d1 | 24 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 80 mm | Breite |
Cr w | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 7.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.200 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 53.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 38.500 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,001 kg | Weight |
Abmessungen
B1 | 30,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 49,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 1,3 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 44 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M24X1,5 | Gewinde |
IG | 25 mm | Gewindelänge |
W | 14 mm | Schlüsselweite |
de | 28 mm | Durchmesser Exzenter |
Be | 22 mm | Breite Exzenter |
e | 1 mm | Exzentrizität |
Zusätzliche Informationen
NIPA3X9,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 220 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Operating conditions for bearing PWKRE72-2RS-XL
In work for PWKRE72-2RS-XL
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Load
*MandatoryMotion Influences
*Mandatory Preset calculation parameters
Arcanol MULTI2
Greasenormal cleanliness
Contamination70°C
Operating Temperature20°C
Ambient Temperature Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
-
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of track rollers

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products