Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:49:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKR90-2RS-XL
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung
Replaces
PWKR 90.2RS, PWKR90-2RS
Preferred product

Main Dimensions & Performance Data
D | 90 mm | Außendurchmesser |
d1 | 30 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 100 mm | Breite |
Cr w | 63.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r w | 89.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur w | 12.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 89.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 89.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,916 kg | Weight |
Dimensions
B1 | 37 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 63 mm | Bolt/stud length effectively |
B3 | 15 mm | Distance to lubrication hole |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 1 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 47 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 4 mm | Diameter lubrication hole |
G | M30X1,5 | Gewinde |
IG | 32 mm | Gewindelänge |
W | 14 mm | Schlüsselweite |
Additional information
NIPA3X9,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 450 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of track rollers

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch