Select a different country or region to see content for your location.
United States
12:54:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LOE324-N-AF-L
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, Ölschmierung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Wellendurchmesser |
a | 660 mm | Länge Fuß |
h1 | 390 mm | Höhe |
g1 | 300 mm | Gesamtbreite |
≈m | 138 kg | Weight |
Abmessungen
b | 200 mm | Breite Fuß |
c | 75 mm | Höhe Fuß |
D | 260 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 126 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d5 | M120X2 | Gewinde Wellenmutter |
g | 210 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 18 mm | Wanddicke |
h | 220 mm | Mittenhöhe |
m | 530 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 110 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M36 | Größe der Befestigungsschrauben |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 60 mm | Länge Langloch |
w | 90 mm | Breite für Spannelement |
Zusätzliche Informationen
4,2 l | Ölmenge Erstfüllung | |
90 mm | Maximale Höhe Ölstand | |
65 mm | Minimale Höhe Ölstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products