Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS30/530-Z-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, für Fettschmierung






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 920 mm | Gehäusehöhe |
g | 470 mm | Gehäusebreite |
a | 1.330 mm | Länge Fuß |
≈m | 1.075,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 155 mm | Fußhöhe |
b | 440 mm | Fußbreite |
n2 | 260 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 780 mm | Lagersitz |
e | 35 mm | Mittenversatz |
h | 460 mm | Mittenhöhe |
k | 248 mm | Lagersitzbreite |
m | 1.110 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M48 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 56 mm | Fußlochbreite |
v | 70 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |