Inhaltsverzeichnis
Geteilte Stehlagergehäuse SNS
- sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und sehr flexibel einsetzbar ➤ Abschnitt
- sind geeignet für unterschiedliche Lagerarten und Baugrößen mit Bohrungsdurchmessern von 115 mm bis 530 mm ➤ Abschnitt
- führen durch ihre Konstruktion zu einer optimierten Lastverteilung im eingebauten Lager und erhöhen dadurch die Lebensdauer des Lagers um bis zu 50% ➤ Bild und ➤ Abschnitt
- senken aufgrund der geringeren Wechselhäufigkeit des eingebauten Lagers die Gesamtkosten über die Laufzeit.
Einfluss der Gehäuse-konstruktion auf die Lastverteilung im Lager
|
![]() |
Gehäuseausführung
Gehäuse für raue Umgebungsbedingungen
Geteilte Stehlagergehäuse SNS sind sehr robust und dadurch besonders für raue Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel Mining-Anwendungen geeignet ➤ Bild und ➤ Bild.
Geteilte Stehlagergehäuse SNS..-H und SNS..-Z Gehäuse-ausführung für Labyrinth- und Taconite-Dichtung |
![]() |
Geteilte Stehlagergehäuse SNS..-B Gehäuse-ausführung für Bold-on-Dichtung |
![]() |
Baukastenprinzip
Ausschlaggebend ist der Außendurchmesser des Lagers
Die Gehäuse sind nach dem Baukastenprinzip konstruiert. In jedes Gehäuse können Wälzlager verschiedener Durchmesser- und Breitenreihen eingebaut werden, wenn sie den zum Gehäuse passenden Außendurchmesser haben.
Dichtungen sind auf den Wellendurchmesser abgestimmt
Die Lager können je nach Ausführung entweder direkt oder mit Spannhülse auf der Welle befestigt werden. Bei derselben Lagergröße ergibt das unterschiedliche Wellendurchmesser. Entsprechend abgestimmte Dichtungen gleichen die Abstände zwischen Welle und Gehäusekörper aus.
Längere Lagerlebensdauer
Lagerlebensdauer um bis zu 50% höher als bei gewöhnlichen Stehlagergehäusen
Bei Stehlagergehäusen SNS ist die Lebensdauer der eingebauten Pendelrollenlager um bis zu 50% höher als bei gewöhnlichen Stehlagergehäusen. Die Steigerung der Lebensdauer ist abhängig vom Anwendungsfall, der Belastung und der Lagerausführung. Die Berechnung der Lagerlebensdauer basiert auf dem Berechnungsprogramm BEARINX. Ursache der längeren Lagerlebensdauer ist die optimierte Lastverteilung im Lager, die sich aufgrund einer neuartigen Gehäusekonstruktion einstellt ➤ Bild.
Gewöhnliche Stehlagergehäuse: Ungünstige Lastverteilung im Lager
Gewöhnliche Stehlagergehäuse sind so gestaltet, dass durch eine Abstützung direkt unterhalb des Lagers die Lagerbelastung unmittelbar in die Gehäuseauflagefläche eingeleitet wird. Bei Belastung in Hauptbelastungsrichtung, das heißt senkrecht auf die Gehäuseauflagefläche gerichtet, entsteht dabei eine ungünstige Lastverteilung im Lager. Die Last verteilt sich aufgrund der schmalen Lastzone auf nur wenige Wälzkörper, was zu einem besonders hohen Belastungsmaximum an der Scheitelrolle führt.
Stehlagergehäuse SNS: Optimierte Lastverteilung
Bei Stehlagergehäusen SNS wird durch einen Materialausschnitt unterhalb des Lagers die Abstützung auf zwei symmetrisch liegende Auflageflächen verteilt. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Lastverteilung im Lager. Die Lastzone wird breiter, die Belastung wird gleichmäßiger auf mehrere Wälzkörper verteilt. Das Maximum liegt nun an den beiden Nachbarrollen der Scheitelrolle an und ist reduziert. Daraus resultiert eine deutliche Erhöhung der Ermüdungslebensdauer der Wälzlager.
Vorteile der Detailkonstruktion
Eine Vielzahl konsequent auf die praktische Anwendung abgestimmter Details in der Gehäusekonstruktion ermöglicht einen besonders flexiblen und wirtschaftlichen Einsatz der Stehlagergehäuse SNS ➤ Bild.
Vorteile der Detailkonstruktion
|
![]() |
Schmierbohrung mit langer axialer Schmiernut
Eine Schmierbohrung mit langer axialer Schmiernut im Gehäuseoberteil sichert die Schmierstoffversorgung für alle verbaubaren Lagerreihen und unabhängig von der Lagerposition. Geeignete Schmiernippel sind Teil des Lieferumfangs.
Fettaustrittsbohrungen
Fettaustrittsbohrungen im Gehäuseunterteil ermöglichen, dass bei Nachschmierung das verbrauchte und überschüssige Schmierfett austreten kann.
Einkerbungen
Einkerbungen im Gehäuseunterteil kennzeichnen die Wellen- und Lagermitte im Gehäuse. Dadurch werden ein schnelles Ausrichten ermöglicht und die Montagezeit verkürzt.
Ablaufschrägen
Ablaufschrägen am Gehäuseober- und -unterteil fördern die Ableitung von Flüssigkeiten und verringern Schmutzablagerungen. Dies führt zu einem reduzierten Reinigungsaufwand und zu einem geringeren Korrosionsrisiko.
Maschinell überarbeitete Anschlagflächen
Maschinell überarbeitete Anschlagflächen im Gehäuseunterteil ermöglichen eine präzise Ausrichtung des Gehäuses. Bei der Lackierung des Gehäuses werden auch die Anschlagflächen mit einem Universalanstrich versehen. Da die Anschlagflächen erhaben sind, können Leisten als Ausrichthilfe verwendet werden. Einmaliges Ausrichten reicht aus, um bei Bedarf das Gehäuse zügig austauschen zu können.
Vorbereitete Anschlussstellen für Zustandsüberwachung
Für einen unkomplizierten Einsatz von Condition Monitoring ist das Gehäuseunterteil auf beiden Seiten mit einer Anschlussmöglichkeit für Systeme zur Zustandsüberwachung ausgestattet. Das Gewinde M6 und eine Anflachung vom Durchmesser 26 mm ermöglichen den direkten Anschluss des FAG SmartCheck, eines modularen Online-Messsystems zur Maschinenüberwachung. Alternativ können auch andere Schwingungssensoren angeschlossen werden.
Für den Fall, dass aufgrund der Umgebungskonstruktion keine der beiden Anschlussmöglichkeiten zugänglich ist, kennzeichnet ein eingegossener Markierungspunkt im Oberteil eine weitere geeignete Anschlussposition.
Der FAG SmartCheck muss separat bestellt werden. Ausführliche Informationen TPI 214 oder http://www.schaeffler.de/std/1B6C.
Kennzeichnung der Gehäusehälften
Gehäuseoberteil und Gehäuseunterteil sind aufeinander abgestimmt und dürfen nicht mit anderen Gehäusehälften vertauscht werden. Die auf beiden Gehäusehälften aufgebrachten Seriennummern sichern die eindeutige Zuordnung. Darüber hinaus ermöglicht die Seriennummerierung die Nachverfolgbarkeit und vereinfacht die Dokumentation.
Demontagekerben
Vertiefte Demontagekerben an der Schnittstelle der Gehäusehälften erleichtern die Abnahme des Gehäuseoberteils.
Überstehendes Gehäuseoberteil
Durch das Überstehen des Gehäuseoberteils werden Flüssigkeits- und Schmutzsammelstellen an der Schnittstelle der beiden Gehäusehälften vermieden. Dies führt zu einem reduzierten Reinigungsaufwand und zu einem geringeren Korrosionsrisiko.
Geeignete Lager
Wellendurchmesser von 115 mm bis 530 mm und von 4 7/16 inch bis 19 1/2 inch
Geteilte Stehlagergehäuse SNS sind bestimmt für den Einbau von Pendelrollenlagern und Toroidalrollenlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung ➤ Tabelle. Die Wellendurchmesser betragen 115 mm bis 530 mm und 4 7/16 inch bis 19 1/2 inch.
Lagerarten und Baugrößen
Lagerart |
Baugröße |
---|---|
Pendelrollenlager | |
|
22232..-K bis 22272..-K |
|
22326..-K bis 22356..-K |
|
23036-K bis 230/530..-K |
|
23134..-K bis 23196..-K |
|
23232..-K bis 23288..-K |
|
22232 bis 22272 |
|
22326 bis 22356 |
|
23036 bis 230/530 |
|
23134 bis 23196 |
|
23232 bis 23288 |
|
24036 bis 240/530 |
|
230SM160 bis 230SM410 |
|
230S.607 bis 230S.1608 |
|
231SM150 bis 231SM410 |
|
231S.515 bis 231S.1500 |
|
232SM260 bis 232SM340 |
|
232S.1200 bis 232S.1308 |
Toroidalrollenlager | |
|
C2232..-K bis C2244..-K |
|
C2326..-K bis C2356..-K |
|
C3036-K bis C30/530..-K |
|
C3134..-K bis C3196..-K |
|
C3232..-K bis C3288..-K |
|
C2232 bis C2244 |
|
C2326 bis C2356 |
|
C3036 bis C30/530 |
|
C3134 bis C3196 |
|
C3232 bis C3288 |
|
C4036 bis C40/530 |
Geteilte Pendelrollenlager
Beim Lageraustausch können ungeteilte Pendelrollenlager mit Spannhülse durch geteilte Pendelrollenlager ersetzt werden ➤ Tabelle. Dadurch wird der Aufwand für den Lageraustausch in vielen Anwendungsfällen stark reduziert.
Zur Sicherstellung korrekter Gehäuse-Lager-Kombinationen bei Verwendung geteilter Lager bitte bei Schaeffler rückfragen.
Das Programm der geteilten Pendelrollenlager wird in einer separaten Publikation ausführlich beschrieben TPI 250.
Zuordnung von Lager- und Gehäusebaureihen
Aufgrund des Baukastenprinzips sind für jede Baureihe von Pendelrollenlagern eine oder mehrere Baureihen von Stehlagergehäusen SNS geeignet ➤ Tabelle bis ➤ Tabelle.
Stehlagergehäuse SNS für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
Lager |
Stehlagergehäuse |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihe |
SNS2264 |
SNS30 |
SNS31 |
SNS32 |
SNS40 |
||||||
Nachsetzzeichen |
|||||||||||
H |
Z |
H |
Z |
H |
Z |
B |
H |
Z |
H |
Z |
|
222..-K |
● |
‒ |
● |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
223..-K |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
230..-K |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
231..-K |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
232..-K |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
● = geeignet
Stehlagergehäuse SNS für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung
Lager |
Stehlagergehäuse |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihe |
SNS2264 |
SNS30 |
SNS31 |
SNS32 |
SNS40 |
||||||
Nachsetzzeichen |
|||||||||||
H |
Z |
H |
Z |
H |
Z |
B |
H |
Z |
H |
Z |
|
222 |
‒ |
● |
● |
‒ |
● |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
223 |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
230 |
‒ |
‒ |
● |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
231 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
● |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
232 |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
240 |
‒ |
‒ |
● |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
● |
● = geeignet
Stehlagergehäuse SNS für geteilte Pendelrollenlager
Lager |
Stehlagergehäuse |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihe |
SNS2264 |
SNS30 |
SNS31 |
SNS32 |
SNS40 |
||||||
Nachsetzzeichen |
|||||||||||
H |
Z |
H |
Z |
H |
Z |
B |
H |
Z |
H |
Z |
|
230S |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
231S |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
232S |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
● |
‒ |
‒ |
‒ |
● = geeignet
Werkstoffe, Korrosionsschutz
Werkstoff
Die Gehäusekörper werden aus Sphäroguss GJS-400-15 (Nachsetzzeichen D) hergestellt.
Korrosionsschutz
Alle nicht spanend bearbeiteten Außenflächen und die Anschlagflächen am Gehäuseunterteil sind mit einem Universalanstrich versehen (Farbe RAL 7016, anthrazitgrau). Der Anstrich ist überlackierbar mit allen Kunstharz-, Polyurethan-, Acryl-, Epoxidharz-, Chlorkautschuk-, Nitro- und säurehärtenden Hammerschlaglacken.
Spanend bearbeitete Innen- und Außenflächen sind mit einem Korrosionsschutz versehen, der leicht entfernbar ist. Es wird empfohlen, dazu nur flüchtige Lösungsmittel und fusselfreie Lappen zu verwenden.
Fest- und Loslager
Festlagerung durch Festringe
Die Lagersitze im Gehäuse sind so bearbeitet, dass die Lager verschiebbar sind, also als Loslager wirken. Festlagerungen erhält man durch Einlegen von Festringen NFR an beiden Seiten des Lageraußenrings. Abhängig von der Gehäuse-Lager-Kombination werden 2, 4 oder 6 Festringe benötigt. Festringe müssen separat bestellt werden.
Belastbarkeit
Richtwerte
Für die Bruchlast der Stehlagergehäuse SNS und die maximale Belastbarkeit der Verbindungsschrauben von Gehäuseober- und -unterteil werden Richtwerte angegeben, ➤ Bild und ➤ Tabelle. Die Richtwerte gelten für eine rein statische Belastung.
Die Richtwerte gelten nur dann, wenn die Ebenheit der Aufspannfläche nach DIN EN ISO 1101 dem Toleranzgrad IT7 nach DIN EN ISO 286-1 entspricht (gemessen über die Diagonale). Voraussetzung zur Aufnahme der Belastungen ist, dass die Gehäusegrundfläche vollständig und starr unterstützt ist.
Sicherheitsfaktoren
Bei der Festlegung der zulässigen statischen Belastung sind Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen. Im allgemeinen Maschinenbau ist der Sicherheitsfaktor 6 gegenüber der Gehäusebruchlast üblich. Aufgrund der präzisen Berechnung der Gehäusebruchlasten mit der Finite-Elemente-Methode und dem standardmäßigen Einsatz von Sphäroguss als Gehäusewerkstoff ist für Stehlagergehäuse SNS der Sicherheitsfaktor 5 ausreichend.
Für die angegebenen Werte zur Belastbarkeit der Verbindungsschrauben ist kein Sicherheitsfaktor erforderlich.
Bei axialer Belastung des Gehäuses ist die zulässige Axialbelastung des eingebauten Lagers zu berücksichtigen. Wird das Lager mit einer Spannhülse auf der Welle befestigt, muss außerdem die axiale Haltekraft von Lager und Spannhülse berücksichtigt werden.
Bei einer Lastrichtung zwischen 55° und 120° oder bei axialer Belastung wird empfohlen, die Gehäuse durch Anschläge in Lastrichtung zu sichern.
Lastrichtungen F zu den Richtwerten für Gehäusebruchlast und maximale Belastbarkeit der Verbindungs-schrauben |
![]() |
Richtwerte für Gehäusebruchlast und maximale Belastbarkeit der Verbindungsschrauben.
Anziehdrehmomente
Gehäuse Kurzzeichen |
Gehäusebruchlasten1) in Lastrichtung F |
Gehäuse Kurzzeichen |
Verbindungsschrauben |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrauben nach DIN EN ISO 4014 |
Anziehdrehmoment |
Maximale Belastbarkeit in Lastrichtung F2) |
||||||||||||||||||||
SNS22 |
SNS30 |
SNS31 |
SNS32 |
SNS40 |
0° |
55° |
90° |
120° |
150° |
180° |
axial |
SNS22 |
SNS30 |
SNS31 |
SNS32 |
SNS40 |
Werkstoff 8.8 |
90° |
120° |
150° |
180° |
|
kN |
kN |
kN |
kN |
kN |
kN |
kN |
Nm |
kN |
kN |
kN |
kN |
|||||||||||
‒ |
SNS3036 |
SNS3134 |
‒ |
‒ |
4050 |
4540 |
3040 |
1650 |
1190 |
1220 |
1170 |
‒ |
SNS3036 |
SNS3134 |
‒ |
‒ |
M24 |
559 |
1380 |
760 |
618 |
725 |
‒ |
SNS3038 |
SNS3136 |
‒ |
‒ |
4400 |
4940 |
3300 |
1800 |
1 300 |
1330 |
1270 |
‒ |
SNS3038 |
SNS3136 |
‒ |
‒ |
M24 |
559 |
1370 |
760 |
615 |
723 |
‒ |
SNS3040 |
SNS3138 |
SNS3234 |
‒ |
4880 |
5480 |
3660 |
1990 |
1440 |
1470 |
1410 |
‒ |
SNS3040 |
SNS3138 |
SNS3234 |
‒ |
M24 |
559 |
1500 |
830 |
670 |
790 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3236 |
‒ |
4880 |
5480 |
3 660 |
1990 |
1440 |
1470 |
1410 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3236 |
‒ |
M24 |
559 |
1500 |
830 |
670 |
790 |
‒ |
SNS3044 |
SNS3140 |
SNS3238 |
‒ |
5800 |
6 500 |
4 350 |
2370 |
1700 |
1750 |
1670 |
‒ |
SNS3044 |
SNS3140 |
SNS3238 |
‒ |
M24 |
559 |
1510 |
836 |
677 |
796 |
‒ |
SNS3048 |
SNS3144 |
SNS3240 |
‒ |
6240 |
7 560 |
5 070 |
2880 |
2 360 |
2380 |
1880 |
‒ |
SNS3048 |
SNS3144 |
SNS3240 |
‒ |
M24 |
559 |
1484 |
820 |
664 |
781 |
‒ |
SNS3052 |
SNS3148 |
‒ |
‒ |
7330 |
8 550 |
5720 |
3190 |
2470 |
2510 |
2080 |
‒ |
SNS3052 |
SNS3148 |
‒ |
‒ |
M30 |
1118 |
2380 |
1315 |
1065 |
1252 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3244 |
‒ |
7330 |
8 550 |
5720 |
3190 |
2470 |
2510 |
1880 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3244 |
‒ |
M30 |
1118 |
2380 |
1315 |
1065 |
1252 |
‒ |
SNS3056 |
SNS3152 |
‒ |
‒ |
8740 |
9 810 |
6550 |
3570 |
2580 |
2640 |
2520 |
‒ |
SNS3056 |
SNS3152 |
‒ |
‒ |
M30 |
1118 |
2372 |
1310 |
1061 |
1250 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3248 |
‒ |
8740 |
9 810 |
6550 |
3570 |
2580 |
2640 |
1410 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3248 |
‒ |
M30 |
1118 |
2372 |
1310 |
1061 |
1250 |
‒ |
SNS3060 |
SNS3156 |
‒ |
‒ |
9200 |
10320 |
6900 |
3760 |
2710 |
2780 |
2652 |
‒ |
SNS3060 |
SNS3156 |
‒ |
‒ |
M30 |
1118 |
2330 |
1290 |
1040 |
1230 |
‒ |
SNS3064 |
SNS3160 |
‒ |
‒ |
10150 |
11390 |
7 620 |
4150 |
3000 |
3070 |
2810 |
‒ |
SNS3064 |
SNS3160 |
‒ |
‒ |
M30 |
1118 |
2220 |
1230 |
990 |
1170 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3252 |
‒ |
10150 |
11390 |
7 620 |
4150 |
3000 |
3070 |
2230 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3252 |
‒ |
M30 |
1118 |
2220 |
1230 |
990 |
1170 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3256 |
‒ |
10150 |
11390 |
7 620 |
4150 |
3000 |
3070 |
2230 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3256 |
‒ |
M30 |
1118 |
2220 |
1230 |
990 |
1170 |
‒ |
SNS3068 |
SNS3164 |
‒ |
‒ |
11410 |
12810 |
8 560 |
4660 |
3370 |
3450 |
3355 |
‒ |
SNS3068 |
SNS3164 |
‒ |
‒ |
M30 |
1118 |
2220 |
1230 |
1000 |
1170 |
‒ |
SNS3072 |
‒ |
‒ |
‒ |
1410 |
12810 |
8 560 |
4660 |
3370 |
3450 |
3355 |
‒ |
SNS3072 |
‒ |
‒ |
‒ |
M30 |
1118 |
2200 |
1230 |
1000 |
1170 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3260 |
‒ |
11410 |
12810 |
8 560 |
4660 |
3370 |
3450 |
2900 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3260 |
‒ |
M30 |
1118 |
2200 |
1230 |
1000 |
1170 |
SNS2264 |
SNS3076 |
SNS3168 |
‒ |
SNS4076 |
13300 |
14930 |
9 980 |
5430 |
3 930 |
4020 |
3480 |
SNS2264 |
SNS3076 |
SNS3168 |
‒ |
SNS4076 |
M36 |
1945 |
3260 |
1800 |
1460 |
1720 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3264 |
‒ |
13300 |
14930 |
9 980 |
5430 |
3930 |
4020 |
2690 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3264 |
‒ |
M36 |
1945 |
3260 |
1800 |
1460 |
1720 |
‒ |
SNS3080 |
SNS3172 |
‒ |
‒ |
14740 |
16540 |
11060 |
6020 |
4350 |
4 450 |
4 250 |
‒ |
SNS3080 |
SNS3172 |
‒ |
‒ |
M36 |
1945 |
3100 |
1710 |
1390 |
1630 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS4080 |
14740 |
16540 |
11060 |
6020 |
4350 |
4 450 |
4 295 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS4080 |
M36 |
1945 |
3100 |
1710 |
1390 |
1630 |
‒ |
SNS3084 |
SNS3176 |
‒ |
‒ |
15940 |
17890 |
11960 |
6510 |
4710 |
4820 |
4 600 |
‒ |
SNS3084 |
SNS3176 |
‒ |
‒ |
M36 |
1945 |
3100 |
1710 |
1390 |
1630 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3268 |
‒ |
15940 |
17890 |
11960 |
6510 |
4710 |
4820 |
3628 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3268 |
‒ |
M36 |
1945 |
3100 |
1710 |
1390 |
1630 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS4084 |
15940 |
17890 |
11960 |
6510 |
4710 |
4820 |
4200 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS4084 |
M36 |
1945 |
3100 |
1710 |
1390 |
1630 |
‒ |
SNS3088 |
SNS3180 |
‒ |
‒ |
18490 |
20750 |
13870 |
7560 |
5460 |
5590 |
5330 |
‒ |
SNS3088 |
SNS3180 |
‒ |
‒ |
M36 |
1945 |
3200 |
1770 |
1430 |
1690 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3272 |
‒ |
18490 |
20750 |
13870 |
7560 |
5460 |
5590 |
3200 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3272 |
‒ |
M36 |
1945 |
3200 |
1770 |
1430 |
1690 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS4088 |
18490 |
20750 |
13870 |
7560 |
5460 |
5590 |
4535 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS4088 |
M36 |
1945 |
3200 |
1770 |
1430 |
1690 |
‒ |
SNS3092 |
SNS3184 |
‒ |
SNS4092 |
20180 |
22650 |
15140 |
8250 |
5960 |
6100 |
5650 |
‒ |
SNS3092 |
SNS3184 |
‒ |
SNS4092 |
M42 |
2794 |
4110 |
2270 |
1840 |
2160 |
‒ |
SNS3096 |
‒ |
‒ |
SNS4096 |
20180 |
22650 |
15140 |
8250 |
5960 |
6100 |
5650 |
‒ |
SNS3096 |
‒ |
‒ |
SNS4096 |
M42 |
2794 |
4110 |
2270 |
1840 |
2160 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3276 |
‒ |
20180 |
22650 |
15140 |
8250 |
5960 |
6100 |
4530 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3276 |
‒ |
M42 |
2794 |
4110 |
2270 |
1840 |
2160 |
‒ |
SNS30/500 |
SNS3188 |
‒ |
‒ |
21940 |
24620 |
16460 |
8970 |
6480 |
6630 |
6320 |
‒ |
SNS30/500 |
SNS3188 |
‒ |
‒ |
M42 |
2794 |
4110 |
2270 |
1840 |
2160 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3280 |
‒ |
21940 |
24620 |
16460 |
8970 |
6480 |
6630 |
4360 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3280 |
‒ |
M42 |
2794 |
4110 |
2270 |
1840 |
2160 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS40/500 |
21940 |
24620 |
16460 |
8970 |
6480 |
6630 |
6350 |
‒ |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS40/500 |
M42 |
2794 |
4110 |
2270 |
1840 |
2160 |
‒ |
‒ |
SNS3192 |
‒ |
‒ |
24150 |
27100 |
18120 |
9870 |
7130 |
7300 |
6962 |
‒ |
‒ |
SNS3192 |
‒ |
‒ |
M42 |
2794 |
4160 |
2300 |
1860 |
2190 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3284 |
‒ |
24150 |
27100 |
18120 |
9870 |
7130 |
7300 |
4747 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3284 |
‒ |
M42 |
2794 |
4160 |
2300 |
1860 |
2190 |
‒ |
SNS30/530 |
SNS3196 |
‒ |
SNS40/530 |
26080 |
29270 |
19560 |
10660 |
7700 |
7880 |
7420 |
‒ |
SNS30/530 |
SNS3196 |
‒ |
SNS40/530 |
M42 |
2794 |
4160 |
2300 |
1860 |
2190 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3288 |
‒ |
26080 |
29270 |
19560 |
10660 |
7700 |
7880 |
4500 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3288 |
‒ |
M42 |
2794 |
4160 |
2300 |
1860 |
2190 |
- Für Gehäuse aus Sphäroguss GJS-400-15 (Nachsetzzeichen D).
- Maximale Belastbarkeit in Lastrichtung F, so dass noch Kontakt an der Teilungsfläche von Gehäuseober- und -unterteil besteht.
Schmierung
Geteilte Stehlagergehäuse SNS sind vor allem für Fettschmierung vorgesehen. Auf Anfrage kann aber auch eine Ausführung für Ölschmierung geliefert werden.
Schmierfette
Wälzlagerfette Arcanol
Um eine lange Gebrauchsdauer und hohe Betriebssicherheit der Lagerung zu erreichen, werden Wälzlagerfette Arcanol empfohlen ➤ Abschnitt. Diese sind für die Lagerungstechnik ausgelegt und getestet.
Fettmenge
Grundregel für Erstbefettung
Bei der Erstbefettung gilt als Grundregel, das Lager zu 100% und das freie Volumen des Gehäuses zu 60% mit Fett zu füllen. Das freie Volumen ist der Raum im Gehäuse, der nach Einbau von Lager, Spannhülse, Welle und Dichtungen frei bleibt.
Empfohlene Fettmenge
Die empfohlene Fettmenge kann unter Berücksichtigung der Dichte des Schmierfetts auch in Gramm angegeben werden ➤ Tabelle.
Die empfohlene Fettmenge berücksichtigt:
- Das Ausfüllen des freien Volumens zu 60%
- Eine Dichte des Schmierfetts von 0,9 g/cm3.
Empfohlene Fettmenge für ausgewählte Gehäuse-Lager-Kombinationen
Gehäuse |
Lager |
Spannhülse |
Freies Volumen (100%) |
Empfohlene Fettmenge |
|
---|---|---|---|---|---|
cm3 |
≈ g |
||||
SNS22 | |||||
SNS2264-H-D |
22264..-K |
H3064 |
27 550 |
14 900 |
|
SNS30 | |||||
SNS3036-H-D |
23036..-K |
H3036 |
2 900 |
1 600 |
|
SNS3038-H-D |
23038..-K |
H3038 |
3 900 |
2 250 |
|
SNS3040-H-D |
23040..-K |
H3040 |
5 020 |
3 050 |
|
SNS3044-H-D |
23044..-K |
H3044 |
5 770 |
4 260 |
|
SNS3048-H-D |
23048..-K |
H3048 |
7 280 |
4 550 |
|
SNS3052-H-D |
23052..-K |
H3052 |
9 930 |
6 750 |
|
SNS3056-H-D |
23056..-K |
H3056 |
12 500 |
6 750 |
|
SNS3060-H-D |
23060..-K |
H3060 |
14 800 |
8 000 |
|
SNS3064-H-D |
23064..-K |
H3064 |
19 400 |
10 500 |
|
SNS3068-H-D |
23068..-K |
H3068 |
24 000 |
13 000 |
|
SNS3072-H-D |
23072..-K |
H3072 |
30 400 |
16 450 |
|
SNS3076-H-D |
23076..-K |
H3076 |
32 000 |
17 300 |
|
SNS3080-H-D |
23080..-K |
H3080 |
33 500 |
18 100 |
|
SNS3084-H-D |
23084..-K |
H3084 |
35 000 |
18 900 |
|
SNS3088-H-D |
23088..-K |
H3088 |
43 400 |
23 450 |
|
SNS3092-H-D |
23092..-K |
H3092 |
56 600 |
30 600 |
|
SNS3096-H-D |
23096..-K |
H3096 |
55 200 |
29 850 |
|
SNS30/500-H-D |
230/500..-K |
H30/500 |
55 200 |
29 850 |
|
SNS30/530-H-D |
230/530..-K |
H30/530 |
67 500 |
36 450 |
|
Fortsetzung ▼ |
Angaben zur empfohlenen Fettmenge für weitere Gehäusegrößen auf Anfrage.
Empfohlene Fettmenge für ausgewählte Gehäuse-Lager-Kombinationen
Gehäuse |
Lager |
Spannhülse |
Freies Volumen (100%) |
Empfohlene Fettmenge |
|
---|---|---|---|---|---|
cm3 |
≈ g |
||||
SNS31 | |||||
SNS3134-H-D |
23134..-K |
H3134 |
2 900 |
1 600 |
|
SNS3136-H-D |
23136..-K |
H3136 |
3 810 |
2 060 |
|
SNS3138-H-D |
23138..-K |
H3138 |
5 030 |
2 720 |
|
SNS3140-H-D |
23140..-K |
H3140 |
6 780 |
3 660 |
|
SNS3144-H-D |
23144..-K |
H3144 |
7 520 |
4 060 |
|
SNS3148-H-D |
23148..-K |
H3148 |
10 100 |
5 990 |
|
SNS3152-H-D |
23152..-K |
H3152 |
11 650 |
6 300 |
|
SNS3156-H-D |
23156..-K |
H3156 |
12 550 |
6 800 |
|
SNS3160-H-D |
23160..-K |
H3160 |
17 200 |
9 300 |
|
SNS3164-H-D |
23164..-K |
H3164 |
21 250 |
11 500 |
|
SNS3168-H-D |
23168..-K |
H3168 |
27 550 |
14 900 |
|
SNS3172-H-D |
23172..-K |
H3172 |
28 500 |
15 400 |
|
SNS3176-H-D |
23176..-K |
H3176 |
28 300 |
15 300 |
|
SNS3180-H-D |
23180..-K |
H3180 |
36 450 |
19 700 |
|
SNS3184-H-D |
23184..-K |
H3184 |
45 550 |
24 600 |
|
SNS3188-H-D |
23188..-K |
H3188 |
48 300 |
26 100 |
|
SNS3192-H-D |
23192..-K |
H3192 |
52 000 |
28 100 |
|
SNS3196-H-D |
23196..-K |
H3196 |
55 000 |
29 700 |
|
SNS32 | |||||
SNS3234-H-D |
23234..-K |
H2334 |
5 350 |
2 900 |
|
SNS3236-H-D |
23236..-K |
H2336 |
5 350 |
2 900 |
|
SNS3238-H-D |
23238..-K |
H2338 |
6 500 |
3 510 |
|
SNS3240-H-D |
23240..-K |
H2340 |
6 900 |
3 760 |
|
SNS3244-H-D |
23244..-K |
H2344 |
10 000 |
5 400 |
|
SNS3248-H-D |
23248..-K |
H2348 |
10 200 |
5 550 |
|
SNS3252-H-D |
23252..-K |
H2352 |
15 500 |
8 400 |
|
SNS3256-H-D |
23256..-K |
H2356 |
15 500 |
8 400 |
|
SNS3260-H-D |
23260..-K |
H3260 |
19 000 |
10 300 |
|
SNS3264-H-D |
23264..-K |
H3264 |
25 300 |
13 700 |
|
SNS3268-H-D |
23268..-K |
H3268 |
25 000 |
13 500 |
|
SNS3272-H-D |
23272..-K |
H3272 |
26 800 |
14 500 |
|
SNS3276-H-D |
23276..-K |
H3276 |
38 600 |
20 850 |
|
SNS3280-H-D |
23280..-K |
H3280 |
44 100 |
23 850 |
|
SNS3284-H-D |
23284..-K |
H3284 |
45 000 |
24 350 |
|
SNS3288-H-D |
23288..-K |
H3288 |
49 400 |
26 700 |
|
Fortsetzung ▲ |
Angaben zur empfohlenen Fettmenge für weitere Gehäusegrößen auf Anfrage.
Abweichung von der Grundregel
Der empfohlene Füllgrad für die Befettung der Lager kann, abhängig von der Anwendung und der Drehzahl, von 100% abweichen.
Nachschmierung
Lager mit umlaufender Schmiernut
Bei Nachschmierung von Lagern mit umlaufender Schmiernut wird das Schmierfett über die mittige Schmierbohrung in das Gehäuse eingebracht ➤ Bild. Bei dieser Art der Nachschmierung wirkt das Fett direkt auf das Lager.
Lager ohne Schmiernut
Für die Nachschmierung von Lagern ohne Schmiernut sind am Gehäuseoberteil zwei Positionen zur Nachschmierung vorgesehen. Eine der beiden Positionen ist mit einer Gewindebohrung versehen, die andere ist durch einen eingegossenen Markierungspunkt gekennzeichnet.
Schmierbohrungen und Schmiernippel
Die für die Nachschmierung vorgesehenen Schmierbohrungen und Schmiernippel unterscheiden sich je nach Ausführung des Gehäuses ➤ Tabelle. Bei den Gehäusen SNS..-H und SNS..-Z sind die Gewindebohrungen mit einer Verschlussschraube verschlossen. Diese muss entfernt und durch einen der beigelegten Schmiernippel dauerhaft ersetzt werden. Bei den Gehäusen SNS..-B sind die beiden Kegelschmiernippel bereits montiert.
Schmierbohrungen und Schmiernippel
Gehäuse |
Gewinde |
Schmiernippel |
Liefermenge |
---|---|---|---|
SNS..-H SNS..-Z |
M10×1 |
Flachschmiernippel |
1 |
SNS..-H SNS..-Z |
M10×1 |
Kegelschmiernippel |
1 |
SNS..-B |
ISO 288-G1/4 |
Flachschmiernippel |
2 |
Positionen für weitere Schmierbohrungen
An zwei weiteren Positionen können Schmierbohrungen zur Nachschmierung von Labyrinthdichtungen angebracht werden. Diese Positionen sind durch Markierungen am Gehäuse gekennzeichnet.
Vermeidung von Überfettung
Um eine Überfettung zu vermeiden, sind für die Dauer der Nachschmierung die Verschlussschrauben der beiden Fettaustrittsbohrungen im Gehäuseunterteil zu entfernen. Dadurch kann das überschüssige Fett austreten. Anschließend müssen die Fettaustrittsbohrungen wieder mit den Verschlussschrauben verschlossen werden.
Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen besteht durch das Öffnen der Fettaustrittsbohrungen das Risiko des Schmutzeintrags ins Gehäuse.
Positionen zur Nachschmierung
|
![]() |
Abdichtung
Dichtungen
Standarddichtungen
Zur Abdichtung der Lagergehäuse gibt es als Standarddichtungen:
- Labyrinthdichtung und Taconite-Dichtung, jeweils in geteilter und in ungeteilter Ausführung. Diese Dichtungen sind abgestimmt auf die rechteckigen Ringnuten auf beiden Seiten der Gehäuse SNS..-H und SNS..-Z
- Bold-on-Dichtung. Diese Dichtung wird von außen an die Gehäuse SNS..-B angeschraubt.
Dichtungen müssen separat bestellt werden. Sie werden einzeln geliefert. Bei durchgehender Welle sind zwei Dichtungen erforderlich.
Labyrinthdichtungen NTS
Berührungsfreie Dichtung für hohe Umfangsgeschwindigkeiten
Mit Labyrinthdichtungen NTS wird eine berührungsfreie Abdichtung erreicht. Deshalb sind sie für hohe Umfangsgeschwindigkeiten geeignet. Die zwischen Labyrinthring und Welle eingepresste Rundschnur aus Fluorkautschuk FKM ist für Temperaturen bis +200 °C geeignet. Die Labyrinthdichtung lässt Fluchtungsfehler der Welle bis 0,3° nach beiden Seiten zu und ist geeignet für Fettschmierung.
Nachschmierung
Bei Bedarf kann das Labyrinth nachgeschmiert werden. Hierzu ist am Gehäuseoberteil für jede Labyrinthdichtung eine Schmierbohrung anzubringen. Die optimalen Positionen sind durch eingegossene Markierungspunkte gekennzeichnet.
Taconite-Dichtungen NTC
Dichtungen für extreme Schmutzbeaufschlagung
Taconite-Dichtungen NTC sind kombinierte Dichtungen, bestehend aus Labyrinthdichtung und V-Ring. Diese Dichtungen eignen sich für extreme Einsatzbedingungen in Bezug auf Schmutz und Staub. Der V-Ring aus NBR ist für Temperaturen bis +100 °C geeignet.
Die Taconite-Dichtung lässt Fluchtungsfehler der Welle bis 0,3° nach beiden Seiten zu und ist geeignet für Fettschmierung. Zur Nachschmierung ist die Dichtung mit einem Schmiernippel ausgestattet.
Geteilte Labyrinthdichtungen NTSG
Geteilte Dichtung reduziert Montageaufwand
Für Stehlagergehäuse SNS gibt es Labyrinthdichtungen auch in einer geteilten Ausführung. Der Montageaufwand beim Einbau oder Austausch der Dichtung kann dadurch stark reduziert werden, insbesondere wenn gleichzeitig ein geteiltes Lager eingebaut wird.
Eigenschaften und Anwendungsbereiche entsprechen denen der ungeteilten Labyrinthdichtung NTS.
Geteilte Labyrinthdichtungen NTSG sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich ➤ Tabelle. Weitere Baugrößen werden auf Anfrage geliefert.
Baugrößen
Baugrößen geteilter Labyrinthdichtungen für |
|
---|---|
metrische Welle |
zöllige Welle |
NTSG34 |
NTSG34×515 |
NTSG36 |
NTSG36×607 |
NTSG38 |
‒ |
NTSG40 |
‒ |
NTSG44 |
‒ |
NTSG48 |
‒ |
NTSG52 |
‒ |
Geteilte Taconite-Dichtung NTCG
Geteilte Dichtung reduziert Montageaufwand
Für Stehlagergehäuse SNS gibt es Taconite-Dichtungen auch in einer geteilten Ausführung. Der Montageaufwand beim Einbau oder Austausch der Dichtung kann dadurch stark reduziert werden, insbesondere wenn gleichzeitig ein geteiltes Lager eingebaut wird.
Geteilte Taconite-Dichtungen werden auf Anfrage geliefert.
Bold-on-Dichtung BTAC
Dichtung für extreme Schmutzbeaufschlagung
Bold-on-Dichtungen BTAC sind kombinierte Dichtungen, bestehend aus Labyrinthring und V-Ring. Sie werden von außen an das Gehäuse angeschraubt und nicht wie alle anderen Dichtungen der Stehlagergehäuse SNS in die Ringnuten des Gehäuses eingelegt. Die Dichtungen eignen sich für extreme Einsatzbedingungen in Bezug auf Schmutz und Staub. Der V-Ring aus NBR ist für Temperaturen bis +100 °C geeignet.
Die Bold-on-Dichtung lässt Fluchtungsfehler der Welle bis 0,4° nach beiden Seiten zu und ist geeignet für Fettschmierung. Zur Nachschmierung ist die Dichtung mit einem Schmiernippel ausgestattet.
Die Dichtung gibt es in den Baugrößen BTAC34 bis BTAC68.
Spezielle Gehäuseausführung erforderlich
Für die Verwendung von Bold-on-Dichtungen sind Gehäuse einer speziellen Ausführung SNS..-B anstelle der für alle anderen Dichtungen geeigneten Ausführungen SNS..-H und SNS..-Z erforderlich.
Deckel
Bei einseitig geschlossenem Gehäuse werden Deckel eingesetzt. Die Deckel müssen separat bestellt werden.
Deckel NDK
Für Gehäuse mit Ringnut
Deckel NDK passen in die rechteckigen Ringnuten der für Labyrinth- und Taconite-Dichtung ausgelegten Gehäuse SNS..-H und SNS..-Z. Sie sind geeignet für Temperaturen bis +200 °C.
Deckel BDK
Für Gehäuse mit Bolt-on-Dichtung
Deckel BDK werden von außen an das Gehäuse angeschraubt. Sie passen zu den für die Bold-on-Dichtung ausgelegten Gehäusen SNS..-B.
Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Eigenschaften und Anwendungsbereiche der Standarddichtungen und Deckel sind in einer Übersicht gegenübergestellt ➤ Tabelle.
Standarddichtungen und Deckel für Stehlagergehäuse SNS
Dichtungen und Deckel |
Labyrinthdichtung, ungeteilt |
Taconite-Dichtung, ungeteilt |
Labyrinthdichtung, geteilt |
Dichtung und Deckel |
Bold-on-Dichtung, ungeteilt |
Deckel |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Bezeichnung |
NTS |
NTC |
NTSG |
Bezeichnung |
BTAC |
NDK |
BDK |
||||
Werkstoff |
Stahl, FKM |
Stahl, NBR |
Stahl, FKM |
Werkstoff |
Stahl, NBR |
Stahl, FKM |
Stahl |
||||
Stück pro Verpackung |
1 |
1 |
1 |
Stück pro Verpackung |
1 |
1 |
1 |
||||
Eignung zur Abdichtung gegen |
Eignung zur Abdichtung gegen |
||||||||||
Staub |
(+) |
++ |
(+) |
Staub |
++ |
++ |
++ |
||||
feine, feste Teilchen |
+ |
++ |
+ |
feine, feste Teilchen |
++ |
++ |
++ |
||||
grobe, feste Teilchen |
+ |
++ |
+ |
grobe, feste Teilchen |
++ |
++ |
++ |
||||
Splitter |
++ |
++ |
++ |
Splitter |
++ |
++ |
++ |
||||
spritzende Flüssigkeiten |
– |
++ |
‒ |
spritzende Flüssigkeiten |
++ |
++ |
++ |
||||
Anwendungsbereich |
Anwendungsbereich |
||||||||||
Dauertemperatur |
°C |
–20 bis +200 |
–30 bis +100 |
–20 bis +200 |
Dauertemperatur |
°C |
–30 bis +100 |
–20 bis +200 |
entfällt |
||
°F |
–4 bis +390 |
–22 bis +210 |
–4 bis +390 |
°F |
–22 bis +210 |
–4 bis +390 |
entfällt |
||||
Umfangsgeschwindigkeit |
m/s |
keine Begrenzung |
≦12 |
keine Begrenzung |
Umfangsgeschwindigkeit |
m/s |
≦12 |
entfällt |
entfällt |
||
Fluchtungsfehler |
° |
≦0,3 |
≦0,3 |
≦0,3 |
Fluchtungsfehler |
° |
≦0,4 |
entfällt |
entfällt |
||
Reibungsarmut |
++ |
+ |
++ |
Reibungsarmut |
+ |
entfällt |
entfällt |
||||
axiale Wellenverschiebung (Loslagereignung) |
+ |
+ |
+ |
axiale Wellenverschiebung (Loslagereignung) |
+ |
entfällt |
entfällt |
||||
vertikale Anordnung |
– |
(+) |
‒ |
vertikale Anordnung |
‒ |
++ |
++ |
||||
Fettnachschmiertauglichkeit |
+ |
+ |
+ |
Fettnachschmiertauglichkeit |
++ |
++ |
++ |
||||
Ölschmiertauglichkeit |
– |
(+) |
‒ |
Ölschmiertauglichkeit |
‒ |
+ |
‒ |
||||
Sonnenlichtverträglichkeit |
++ |
++ |
++ |
Sonnenlichtverträglichkeit |
++ |
++ |
++ |
||||
Voraussetzungen |
Voraussetzungen |
||||||||||
Toleranzklasse1) |
h8 (h9) |
h8 (h9) |
h8 (h9) |
Toleranzklasse1) |
h8 (h9) |
entfällt |
entfällt |
||||
Rauheit der Welle |
μm |
Ra 3,2 |
Ra 3,2 |
Ra 3,2 |
Rauheit der Welle |
μm |
Ra 3,2 |
entfällt |
entfällt |
- Es gilt die Hüllbedingung Ⓔ.
Abmessungen, Toleranzen
Die Abmessung bei Sonderlagern (F../Z..) können von der Normung abweichen.
Abmessungen
Die Abmessungen der Gehäuse entsprechen ISO 113.
Austauschbarkeit
FAG-Stehlagergehäuse SNS sind eine Weiterentwicklung der FAG‑Stehlagergehäuse SD31. Der Bauraum und die Anschlussmaße der beiden Gehäusebaureihen sind identisch, die Gehäuse sind 1:1 austauschbar.
Für die Austauschbarkeit mit weiteren FAG-Gehäusebaureihen gilt:
- Alle Lagerbaureihen, die mit den Stehlagergehäusen SD5 und SD6 kombinierbar sind, können in Stehlagergehäuse SNS verbaut werden
- Lagerbaureihen, die mit den Stehlagergehäusen S30 kombinierbar sind, können in Stehlagergehäuse SNS nur teilweise verbaut werden.
Die Abmessungen der Gehäuse SD5, SD6 und S30 sind nicht identisch mit den Abmessungen der Gehäuse SNS.
Toleranzen für den Lagersitz
Der Lagersitz in geteilten Stehlagergehäusen SNS ist entsprechend der Toleranzklasse G7 nach DIN EN ISO 286-1 bearbeitet.
Auf Anfrage können die Gehäuse auch mit anderen Toleranzklassen für den Lagersitz geliefert werden.
Gehäusekonfigurationen
Kombinationsmöglichkeiten
Modularer Aufbau ermöglicht vielfältige Kombinationen
Ausgehend von den Standardkomponenten können bei der Gehäusekonfiguration folgende Merkmale variiert werden:
- Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung mittels Spannhülse auf Welle mit konstantem Durchmesser oder von Lagern mit zylindrischer Bohrung direkt auf abgesetzter Welle
- Gehäuseabdichtung mit Labyrinthdichtung (ungeteilt oder geteilt), Taconite-Dichtung (ungeteilt oder geteilt) oder Bold-on-Dichtung (in Verbindung mit Gehäusen der Ausführung SNS..-B)
- Durchgehende Welle oder einseitig geschlossenes Gehäuse
- Ausführung der Lagerung als Fest- oder Loslagerung
- Pendelrollenlager ungeteilt oder geteilt.
Die dadurch möglichen Gehäusekonfigurationen ermöglichen es, verschiedenartige Anforderungen an die Lagerstellen mit Standardkomponenten zu erfüllen ➤ Bild bis ➤ Bild.
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Einbau geteilter Pendelrollenlager
Vereinfachter Lageraustausch durch geteiltes Lager
Bei Stehlagergehäusen SNS kann ein ungeteiltes Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse durch ein geteiltes Pendelrollenlager ersetzt werden ➤ Bild.
Stehlagergehäuse
|
![]() |
Zur Sicherstellung korrekter Gehäuse-Lager-Kombinationen bei Verwendung geteilter Lager bitte bei Schaeffler rückfragen.
Das Programm der geteilten Pendelrollenlager wird in einer separaten Publikation ausführlich beschrieben TPI 250.
Aufbau der Gehäusebezeichnung
Die Bezeichnungen der Gehäuse und der zugehörigen Dichtungen, Deckel und Festringe folgen einem festgelegten Schema. Bedeutung der Bestandteile der Kurzzeichen ➤ Tabelle bis ➤ Tabelle. Bildung der Kurzzeichen ➤ Bild bis ➤ Bild.
Bestandteile der Kurzzeichen von Stehlagergehäusen SNS
Merkmal |
Angabe |
Bedeutung |
|
---|---|---|---|
![]() |
Baureihe |
SNS |
geteilte Stehlagergehäuse SNS |
![]() |
ISO-Maßreihe |
30 |
ISO-Maßreihen 22, 23, 30 und 40 |
![]() |
ISO-Maßreihe des Lagers |
31 |
ISO-Maßreihen 22, 23 und 31 |
![]() |
ISO-Maßreihe des Lagers |
32 |
ISO-Maßreihen 22 und 32 |
![]() |
ISO-Maßreihe des Lagers |
40 |
ISO-Maßreihe 40 |
![]() |
Gehäusegröße |
36 |
Für Lager der ISO-Maßreihen 30, 31 und 32:
|
![]() |
Gehäusegröße |
/530 |
Für Lager der ISO-Maßreihen 30, 31 und 32:
|
![]() |
Gehäuseausführung |
H |
Hauptausführung ➤ Tabelle |
![]() |
Gehäuseausführung |
Z |
Zusatzausführung ➤ Tabelle |
![]() |
Gehäuseausführung |
B |
Ausführung für Bold-on-Dichtung |
![]() |
Gehäusewerkstoff |
D |
Sphäroguss |
Bildung der Kurzzeichen von Stehlagergehäusen |
![]() |
Stehlagergehäuse SNS mit Labyrinth- und Taconite-Dichtung gibt es in den Gehäuseausführungen H und Z. Pendelrollenlager können abhängig von der Lagerbaureihe in jeweils eine der beiden Gehäuseausführungen verbaut werden ➤ Tabelle.
Zuordnung der Gehäuseausführungen H und Z zu Lagerarten
Gehäuseausführung |
Lagerbaureihe |
---|---|
H |
Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse |
H |
geteilte Pendelrollenlager |
H |
folgende Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung: |
Z |
Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, |
Bestandteile der Kurzzeichen von Standarddichtungen
Merkmal |
Angabe |
Bedeutung |
|
---|---|---|---|
![]() |
Baureihe |
NTS |
Labyrinthdichtung, ungeteilt |
![]() |
Baureihe |
NTC |
Taconite-Dichtung, ungeteilt |
![]() |
Baureihe |
NTSG |
Labyrinthdichtung, geteilt |
![]() |
Baureihe |
BTAC |
Bold-on-Dichtung, ungeteilt |
![]() |
Maßreihe |
36 |
Maßreihe 36 |
![]() |
Wellendurchmesser |
keine weiteren Angaben |
Standard-Wellendurchmesser der Maßreihe |
![]() |
Wellendurchmesser |
/125 |
metrischer Wellendurchmesser:
|
![]() |
Wellendurchmesser |
X415 |
zölliger Wellendurchmesser:
|
Bildung der Kurzzeichen von Standarddichtungen, |
![]() |
Bestandteile der Kurzzeichen von Deckeln
Merkmal |
Angabe |
Bedeutung |
|
---|---|---|---|
![]() |
Baureihe |
NDK |
Deckel für Stehlagergehäuse SNS..-H und SNS..-Z |
![]() |
Baureihe |
BDK |
Deckel für Stehlagergehäuse SNS..-B |
![]() |
Maßreihe |
36 |
Maßreihe 36 |
Bildung der Kurzzeichen von Deckeln, |
![]() |
Bestandteile der Kurzzeichen von Festringen
Merkmal | Angabe |
Bedeutung |
|
---|---|---|---|
![]() |
Baureihe |
NFR |
Festring |
![]() |
Außendurchmesser |
280 |
Außendurchmesser 280 mm |
![]() |
Breite |
10 |
Breite 10 mm |
Bildung der Kurzzeichen von Festringen, |
![]() |
Bestellbeispiele
Separate Bestellung von Gehäusekörper und Zubehör
Bei der Bestellung eines geteilten Stehlagergehäuses SNS beschreibt das Gehäusekurzzeichen nur den Gehäusekörper. Die weiteren Komponenten wie Dichtungen, Deckel oder Festringe sind in der jeweils benötigten Ausführung separat zu bestellen. Das Wälzlager und, falls erforderlich, die Spannhülse sind ebenfalls separat zu bestellen.
Stehlagergehäuse SNS mit eingebautem Lager ergeben Loslagerungen. Durch das zusätzliche Einlegen von Festringen NFR erhält man Festlagerungen.
Die Bestellbeispiele zeigen den Aufbau der Bestellung für ausgewählte Gehäusekonfigurationen und die passenden Lager. Die Zuordnung von Gehäusen, Lagern und Zubehör für alle Gehäusegrößen ist in den Produkttabellen dargestellt.
Beispiel 1
Stehlagergehäuse SNS aus Sphäroguss, einseitig geschlossen, Pendelrollenlager 23136-E1A-K-M als Festlager, Befestigung mit Spannhülse auf Wellendurchmesser 160 mm, Labyrinthdichtung.
Bestellung
1 Stehlagergehäuse | SNS3136-H-D |
1 Pendelrollenlager | 23136-E1A-K-M |
1 Spannhülse | H3136-HG |
2 Festringe | NFR300/10 |
1 Deckel | NDK36 |
1 Labyrinthdichtung | NTS36 |
Beispiel 2
Stehlagergehäuse SNS aus Sphäroguss, durchgehende Welle, Pendelrollenlager 23136-E1A-K-M als Loslager, Befestigung mit Spannhülse auf Wellendurchmesser 160 mm, Taconite‑Dichtung.
Bestellung
1 Stehlagergehäuse | SNS3136-H-D |
1 Pendelrollenlager | 23136-E1A-K-M |
1 Spannhülse | H3136-HG |
2 Taconite-Dichtungen | NTC36 |
Beispiel 3
Stehlagergehäuse SNS aus Sphäroguss, einseitig geschlossen, Pendelrollenlager 23136-E1A-K-M als Loslager, Befestigung mit Spannhülse auf Wellendurchmesser 160 mm, Bold-on-Dichtung.
Bestellung
1 Stehlagergehäuse | SNS3136-H-D |
1 Pendelrollenlager | 23136-E1A-K-M |
1 Spannhülse | H3136-HG |
1 Deckel | BDK36 |
1 Bolt-on-Dichtung | BTAC36 |
Ein- und Ausbau
Ringschrauben
Im Gehäuseoberteil befinden sich 2 Ringschrauben nach DIN 580. Diese sind als Anschlagpunkte für den Ein- und Ausbau des Gehäuses vorgesehen. Die Tragfähigkeit der Ringschrauben ermöglicht das Heben des Gehäuses einschließlich eines eingebauten Lagers.
Ringschrauben immer ganz ins Gehäuse einschrauben.
Ringschrauben maximal mit dem Gewicht des Gehäuses und des eingebauten Lagers belasten.
Fußschrauben
Fußschrauben dienen der Verschraubung der Gehäuse auf der Aufspannfläche. Sie gehören nicht zum Lieferumfang der Gehäuse.
Die passende Schraubengröße wird für jedes Gehäuse in den Produkttabellen angegeben.
Anziehdrehmomente für Fußschrauben
Die folgende Tabelle enthält Anziehdrehmomente für metrische Regelgewinde nach DIN 13, DIN 962 und DIN ISO 965-2.
Die maximalen Anziehdrehmomente gelten bei 90%iger Ausnutzung der Streckgrenze des Schraubenwerkstoffs 8.8 und bei einer Reibungszahl von 0,14. Wir empfehlen, die Fußschrauben mit etwa 70% dieser Werte anzuziehen ➤ Tabelle.
Anziehdrehmomente für Fußschrauben mit metrischem Gewinde nach DIN 13, DIN 962 und DIN ISO 965-2
Schrauben-Nenngröße |
Maximales Anziehdrehmoment |
Empfohlenes Anziehdrehmoment |
---|---|---|
Nm |
Nm |
|
M24 |
798 |
550 |
M30 |
1 597 |
1 100 |
M36 |
2 778 |
1 950 |
M42 |
3 991 |
2 750 |
M48 |
6 021 |
4 250 |
Zulässige Wellenenden
Kein Kontakt zwischen Welle und Deckel
Bei einseitig geschlossenem Gehäuse muss die Länge der Welle im Gehäuse so begrenzt werden, dass ein Kontakt zwischen Welle und Deckel ausgeschlossen ist. Zu berücksichtigen ist dabei die Verschiebbarkeit des Lagers bei Loslagerung. Grundlage für die Ermittlung der zulässigen Länge der Welle ist der Abstand von der Mitte des Lagersitzes zum Deckel ➤ Bild und ➤ Tabelle.
Abstand von ad = Abstand von |
![]() |
Abstand von Mitte Lagersitz zu Deckel
Gehäuse |
Abstand |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNS22 |
SNS30 |
SNS31 |
SNS32 |
SNS40 |
ad |
mm |
|||||
‒ |
SNS3036 |
SNS3134 |
‒ |
‒ |
107,5 |
‒ |
SNS3038 |
SNS3136 |
‒ |
‒ |
113,5 |
‒ |
SNS3040 |
SNS3138 |
SNS3234 |
‒ |
117,5 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3236 |
‒ |
117,5 |
‒ |
SNS3044 |
SNS3140 |
SNS3238 |
‒ |
127,5 |
‒ |
SNS3048 |
SNS3144 |
SNS3240 |
‒ |
133,5 |
‒ |
SNS3052 |
SNS3148 |
SNS3244 |
‒ |
141,5 |
‒ |
SNS3056 |
SNS3152 |
SNS3248 |
‒ |
151,5 |
‒ |
SNS3060 |
SNS3156 |
‒ |
‒ |
154,5 |
‒ |
SNS3064 |
SNS3160 |
SNS3252 |
‒ |
175,5 |
‒ |
‒ |
‒ |
SNS3256 |
‒ |
175,5 |
‒ |
SNS3068 |
SNS3164 |
SNS3260 |
‒ |
186,5 |
‒ |
SNS3072 |
‒ |
‒ |
‒ |
186,5 |
SNS2264 |
SNS3076 |
SNS3168 |
SNS3264 |
SNS4076 |
202,5 |
‒ |
SNS3080 |
SNS3172 |
SNS3268 |
SNS4080 |
208,5 |
‒ |
SNS3084 |
SNS3176 |
‒ |
SNS4084 |
208,5 |
‒ |
SNS3088 |
SNS3180 |
SNS3272 |
SNS4088 |
223,5 |
‒ |
SNS3092 |
SNS3184 |
SNS3276 |
SNS4092 |
243,5 |
‒ |
SNS3096 |
SNS3188 |
SNS3280 |
SNS4096 |
243,5 |
‒ |
SNS30/500 |
‒ |
‒ |
SNS40/500 |
243,5 |
‒ |
SNS30/530 |
SNS3192 |
SNS3284 |
SNS40/530 |
248,5 |
‒ |
‒ |
SNS3196 |
SNS3288 |
‒ |
248,5 |
Ausführliche Informationen zur Montage
Die sorgfältige und sachgerechte Montage des Lagergehäuses, einschließlich des korrekten Einbaus des Wälzlagers ins Gehäuse, ist grundlegend für einen sicheren Betrieb. Ausführliche Informationen enthält die Publikation MON 84 http://www.schaeffler.de/std/1B6B.
Rechtshinweis zur Datenaktualität
Die Weiterentwicklung der Produkte kann auch zu technischen Änderungen an Katalogprodukten führen
Im Mittelpunkt des Interesses von Schaeffler stehen die Optimierung und die Weiterentwicklung seiner Produkte und die Zufriedenheit seiner Kunden. Damit Sie sich als Kunde bestmöglich über diesen Fortschritt und den aktuellen technischen Stand der Produkte informieren können, veröffentlichen wir Produktänderungen gegenüber der gedruckten Ausgabe in unserem elektronischen Produktkatalog.
Änderungen der Angaben und Darstellungen dieses Katalogs behalten wir uns daher vor. Dieser Katalog gibt den Stand bei Drucklegung wieder. Neuere Veröffentlichungen unsererseits (in Printmedien oder digital) gehen automatisch diesem Katalog vor, soweit sie dasselbe Thema betreffen. Bitte prüfen Sie daher stets über unseren elektronischen Produktkatalog, ob aktuellere Informationen oder Änderungshinweise für Ihr gewünschtes Produkt verfügbar sind.