Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:29:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJY40-XL-N
Flanged housing unit
Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Ersetzt
RCJY40-N
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
L | 130 mm | Flange width |
U | 54,2 mm | Total height unit |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 840 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,87 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
J | 101,5 mm | Distance fixing bore |
N | 14 mm | Fixing bore |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 36,5 mm | Height housing |
A1 | 13 mm | Thickness of flange |
A2 | 24 mm | Distance raceway |
B | 49,2 mm | Width |
V | 110 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
CJ08 | Housing | |
GYE40-XL-KRR-B | Bearing designation | |
KASK08 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Zuletzt angesehene Produkte