Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BSB2047-2Z-SU-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager BSB..-2Z-SU-XL, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,006 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 15 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,12 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 47.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 8.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 6.200 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 0,125 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 43 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 27 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 29,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,08 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 764 N/µm | Steifigkeit axial |
2 µm | Planlauf | |
ZM20 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM20 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 18 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
9.000 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |