Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:56:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



30328-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
30328
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 62 mm | Breite des Innenringes |
C | 53 mm | Breite des Außenringes |
T | 67,75 mm | Breite des Lagers |
Cr | 690.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 730.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 95.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.000 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 20,07 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 158 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 255 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 282 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 273 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 14,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 52 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 204 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,28 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 2,18 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,2 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2GB140 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern