Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:29:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE318-A
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Wellendurchmesser |
a | 350 mm | Länge Fuß |
h1 | 227 mm | Höhe |
g2 | 600 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 129,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
B | 43 mm | Breite |
b | 85 mm | Breite Fuß |
c | 30 mm | Höhe Fuß |
D | 190 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 105 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 80 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 510 mm | Breite der Spannelemente |
h | 112 mm | Mittenhöhe |
m | 290 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 460 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M16 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 971 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 170 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 263 mm | Länge Wellenende |
w5 | 445 mm | Länge Wellenschulter |
Zusätzliche Informationen
6318-C3 | Lagerbezeichnung | |
6318-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR318-A | Gehäuse |
Downloads:

