Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:26:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 950 mm | Außendurchmesser |
B | 243 mm | Breite |
Cr | 6.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.080.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 159 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 483,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 733 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 927 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 871,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,24 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,81 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,19 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,75 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau