Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:44:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRT50
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-Radiallager YRT, zweiseitig wirkend, anschraubbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 126 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,011 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 30 mm | Höhe |
Cr | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 49.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 280.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 440 1/min | Grenzdrehzahl |
MR | 2,5 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
≈m | 1,61 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 63 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 116 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 5,6 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
10 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 5,6 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 12 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 30 ° | Teilungswinkel |
MA | 8,5 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben | |
t1 | 2 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 20 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,025 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 10 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,02 mm | Höhe Auflagefläche H2 oberes Abmaß | |
-0,02 mm | Höhe Auflagefläche H2 unteres Abmaß | |
D1 max | 105 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
C | 10 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.300 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 1.100 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 1.250 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 6.200 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 1.500 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 5.900 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Downloads:
Eigenschaften