Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:07:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71920-EDLR-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,67 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 107 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 133 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 3,4 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 3,4 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 12 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 2,2 mm | Schmiernutbreite |
a | 38 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 245 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 642 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.334 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 702 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.855 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.901 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 181 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 253 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 330 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch