Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:31:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71912-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 46.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 148,68 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 65 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 80,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 67,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 70 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 64,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 70 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 17,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 73 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 192 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 403 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 212 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 570 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.225 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 54 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 77 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 103 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2021-03-8 | Sonderdruck | SSD 41 | Deutsch
Vacrodur

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch