Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:44:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
U | 400 V | Betriebsspannung |
f | 50 - 60 Hz | Netzfrequenz |
P | 25,2 kVA | Leistungsaufnahme |
I | 63 A | Nennstrom |
HR | < 2 A/cm | Restmagnetismus |
≈m | 280 kg | Gewicht |
Abmessungen
1.080 mm | Länge HEATER | |
500 mm | Breite HEATER | |
1.250 mm | Höhe HEATER | |
a | 430 mm | |
b | 490 mm |
Zu erwärmendes Werkstück
150 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück (bei Verwendung der Leiste im Lieferumfang) | |
ØAmax | 1.500 mm | Max. Außendurchmesser Werkstück |
mb max | 800 kg | Max. Werkstückgewicht |
mc | 600 kg | Max. Werkstückgewicht: and. Bauteil |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2022-01-25 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 42 | Deutsch