Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika

Induktive Anwärmgeräte HEATER
Induktive Anwärmgeräte HEATER dienen zum schnellen und materialschonenden Erwärmen von kompletten Wälzlagern, Wälzlagerinnenringen und anderen rotativen Maschinenelementen, die mit Festsitz auf eine Welle aufzubringen und vor der Montage thermisch aufzuweiten sind.
Induktives Erwärmen auf Basis der ferromagnetischen Eigenschaften des zu erwärmenden Bauteils eignet sich hauptsächlich für mittelgroße und große Wälzlager und ist, insbesondere in der Serienmontage, herkömmlichen Erwärmungsverfahren (Wärmeofen, Heizplatte, Ölbad) überlegen.
Induktive Anwärmgeräte HEATER sind in verschiedenen Größen als Tisch- und Standgeräte für eine maximale Masse des zu erwärmenden Wälzlagers/Bauteils bis zu 1.600 kg erhältlich.