Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:37:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR85X95X36-XL
Innenring
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Ersetzt
IR85X95X36
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 95 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 36 mm | Breite |
-0,014 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,027 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 387,2 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |