Nadellager
Innenringe
Innenringe werden eingesetzt, wenn:
- bei Nadelkränzen, Nadelhülsen, Nadelbüchsen, Nadellagern die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn nutzbar ist (nicht gehärtet und geschliffen werden kann)
- Nadellager mit breiteren Innenringen kombiniert werden müssen, um größere Axialverschiebungen der Welle gegenüber dem Gehäuse zu ermöglichen (z. B. bei Lagern mit Loslagerfunktion)
- optimale Laufflächen für die Dichtlippen notwendig sind ➤ Bild und ➤ Bild.
Breiterer Innenring, Mantelfläche als Laufbahn für die Dichtlippe genutzt
|
![]() |
Produktausführung
Ausführungsvarianten
Die Lagerkomponenten gibt es in der Ausführung als:
Innenringe IR
Die Laufbahn ist feinbearbeitet
Innenringe IR sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt und haben feinbearbeitete Laufbahnen ➤ Bild. Fasen an den Stirnseiten erleichtern das Zusammenpassen der Ringe mit dem Nadelkranz bzw. des Lagerrings mit dem Nadelrollensatz und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung ➤ Bild. Ringe mit Schmierbohrung haben das Nachsetzzeichen IS1 ➤ Abschnitt.
Auf Anfrage sind die Innenringe auch mit mehreren Schmierbohrungen lieferbar.
Innenringe IR
|
![]() |
X-life-Premiumqualität
Innenringe IR werden in X-life-Ausführung geliefert. Die Qualität der Innenringe entspricht der Qualität der X-life-Nadellager. X-life-Innenringe haben das Nachsetzzeichen XL im Kurzzeichen ➤ Bild.
X-life steht für eine hohe Produkt-Leistungsdichte und damit für einen besonders großen Kundennutzen.
Innenringe mit der Bearbeitungszugabe „z“ (Sonderausführung)
z = eine Materialzugabe zum Fertigschleifen der Ringe nach deren Einbau bei hohen Anforderungen an die Laufgenauigkeit
Als Sonderausführung können die Innenringe auch mit einer Bearbeitungszugabe „z“ an der Laufbahn geliefert werden. Diese Innenringe haben das Nachsetzzeichen VGS ➤ Abschnitt. Die Höhe der Bearbeitungszugabe hängt vom Durchmesser der Innenringlaufbahn ab ➤ Tabelle. Die Laufbahn wird nach dem Einbau der Ringe fertiggeschliffen, wenn sehr hohe Anforderungen an die Laufgenauigkeit der Lager gestellt sind.
Bearbeitungszugabe
Laufbahndurchmesser F |
Bearbeitungszugabe z |
Laufbahndurchmesser vorgeschliffen FVGS |
|
---|---|---|---|
mm |
mm |
||
über |
bis |
||
‒ |
50 |
0,1 |
FVGS = F + z (Toleranz h7 Ⓔ) |
50 |
80 |
0,15 |
|
80 |
180 |
0,2 |
|
180 |
250 |
0,25 |
|
250 |
315 |
0,3 |
|
315 |
400 |
0,35 |
|
400 |
500 |
0,4 |
Innenringe LR
Die Laufbahn ist geschliffen
Innenringe LR sind aus Wälzlagerstahl gefertigt und gehärtet ➤ Bild. Bohrung und Lauffläche sind geschliffen. Die Stirnflächen sind nicht geschliffen (gedreht), die Kanten gebrochen. Diese Ringe haben weitere Toleranzen als die Innenringe IR. Sie eignen sich damit bevorzugt für Anwendungen, die größere Toleranzen in der Breite und weniger hohe Anforderungen im Planlauf zulassen. Hier ergeben sie besonders preiswerte Lagerungen.
Der Katalog HR 1 enthält keine separaten Produkttabellen zu den Innenringen LR. Lieferbare Innenringe LR sind in den Produkttabellen der Nadelhülsen und Nadelbüchsen aufgeführt. Weitere lieferbare Abmessungen bitte bei Schaeffler anfragen.
Innenring LR d = Bohrungsdurchmesser F = Laufbahndurchmesser B = Breite |
![]() |
Breitere Innenringe
Vorteile breiterer Innenringe
Die Innenringe stehen innerhalb der jeweiligen Bohrungsdurchmesser in mehreren Breiten zur Verfügung. Breitere Innenringe:
- erlauben größere Axialverschiebungen der Welle gegenüber dem Gehäuse
- können als Anlauffläche für die Lippen von berührenden Dichtungen genutzt werden, beispielsweise beim Einsatz der Dichtringe G, GR und SD ➤ Bild.
Breiterer Innenring, zusätzlich als Lauffläche für Dichtringe genutzt
|
![]() |
Temperaturbereich
Limitierende Größe
Die Betriebstemperatur der Innenringe ist begrenzt durch die Maßstabilität des Ringwerkstoffs ➤ Tabelle.
Zulässige Temperaturbereiche
Betriebstemperatur |
Innenringe |
---|---|
|
–30 °C bis +120 °C |
Sind Temperaturen zu erwarten, die außerhalb der angegebenen Werte liegen, bitte bei Schaeffler rückfragen.
Lagerluft
CN bei der Kombination Nadellager/Innenring
Die radiale Lagerluft hängt von der Lagerausführung ab, mit welcher der Innenring kombiniert wird. Innenringe, kombiniert mit Schaeffler-Nadellagern, ergeben die radiale Lagerluft CN ➤ Tabelle.
C2 bis C3 bei der Kombination Nadelhülse bzw. –büchse/Innenring
Werden Innenringe mit Schaeffler-Nadelhülsen oder -Nadelbüchsen kombiniert, ergibt sich die Lagerluft C2 bis C3, abhängig vom Laufbahndurchmesser ➤ Tabelle.
Die Werte der radialen Lagerluft entsprechen DIN 620‑4:2004 (ISO 5753‑1:2009). Sie gelten für Lager im unbelasteten, messkraftfreien Zustand (ohne elastische Deformation).
Radiale Lagerluft
Nenndurchmesser der Bohrung |
Radiale Lagerluft |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
C2 (Group 2) |
CN (Group N) |
C3 (Group 3) |
C4 (Group 4) |
|||||
mm |
μm |
μm |
μm |
μm |
|||||
über |
bis |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
‒ |
24 |
0 |
25 |
20 |
45 |
35 |
60 |
50 |
75 |
24 |
30 |
0 |
25 |
20 |
45 |
35 |
60 |
50 |
75 |
30 |
40 |
5 |
30 |
25 |
50 |
45 |
70 |
60 |
85 |
40 |
50 |
5 |
35 |
30 |
60 |
50 |
80 |
70 |
100 |
Fortsetzung ▼ |
Radiale Lagerluft
Nenndurchmesser der Bohrung |
Radiale Lagerluft |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
C2 (Group 2) |
CN (Group N) |
C3 (Group 3) |
C4 (Group 4) |
|||||
mm |
μm |
μm |
μm |
μm |
|||||
über |
bis |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
50 |
65 |
10 |
40 |
40 |
70 |
60 |
90 |
80 |
110 |
65 |
80 |
10 |
45 |
40 |
75 |
65 |
100 |
90 |
125 |
80 |
100 |
15 |
50 |
50 |
85 |
75 |
110 |
105 |
140 |
100 |
120 |
15 |
55 |
50 |
90 |
85 |
125 |
125 |
165 |
120 |
140 |
15 |
60 |
60 |
105 |
100 |
145 |
145 |
190 |
140 |
160 |
20 |
70 |
70 |
120 |
115 |
165 |
165 |
215 |
160 |
180 |
25 |
75 |
75 |
125 |
120 |
170 |
170 |
220 |
180 |
200 |
35 |
90 |
90 |
145 |
140 |
195 |
195 |
250 |
200 |
225 |
45 |
105 |
105 |
165 |
160 |
220 |
220 |
280 |
225 |
250 |
45 |
110 |
110 |
175 |
170 |
235 |
235 |
300 |
250 |
280 |
55 |
125 |
125 |
195 |
190 |
260 |
260 |
330 |
280 |
315 |
55 |
130 |
130 |
205 |
200 |
275 |
275 |
350 |
315 |
355 |
65 |
145 |
145 |
225 |
225 |
305 |
305 |
385 |
355 |
400 |
100 |
190 |
190 |
280 |
280 |
370 |
370 |
460 |
400 |
450 |
110 |
210 |
210 |
310 |
310 |
410 |
410 |
510 |
Fortsetzung ▲ |
Toleranzen
Die Abmessung bei Sonderlagern (F../Z..) können von der Normung abweichen.
Die Toleranzen für die Maß- und Laufgenauigkeit der Innenringe IR entsprechen der Toleranzklasse Normal nach ISO 492:2014. Toleranzwerte nach ISO 492 ➤ Tabelle.
Nachsetzzeichen
Die Bedeutung der in diesem Kapitel verwendeten Nachsetzzeichen zeigt ➤ Tabelle sowie medias interchange http://www.schaeffler.de/std/1B69.
Nachsetzzeichen und ihre Bedeutung
Nachsetzzeichen |
Bedeutung der Nachsetzzeichen |
|
---|---|---|
C2 |
Radialluft C2 (kleiner als normal) |
Standard bzw. Sonderausführung, abhängig vom verwendeten Wälzlager |
C3 |
Radialluft C3 (größer als normal) |
Standard bzw. Sonderausführung, abhängig vom verwendeten Wälzlager |
C4 |
Radialluft C4 (größer als C3) |
Standard bzw. Sonderausführung, abhängig vom verwendeten Wälzlager |
EGS |
drallfrei geschliffene Oberfläche für Radial‑Wellendichtringe nach DIN 3760 |
Sonderausführung, auf Anfrage |
IS1 |
mit Schmierbohrung |
Standard bei IR‑Innenringen innerhalb bestimmter Größen |
VGS |
Bearbeitungszugabe „z“ an der Laufbahn ➤ Tabelle |
Sonderausführung, auf Anfrage |
Aufbau der Lagerbezeichnung
Die Bezeichnung der Innenringe folgt einem festgelegten Schema. Beispiele ➤ Bild und ➤ Bild.
Innenring LR: Aufbau des Kurzzeichens |
![]() |
Innenring IR mit Schmierbohrung: Aufbau des Kurzzeichens |
![]() |
Gestaltung der Lagerung
Axiale Fixierung der Innenringe
Innenringe axial immer beidseitig festlegen
Die Lagerringe dürfen seitlich nicht wandern. Um Axialverschiebungen der Innenringe auf der Welle bei fester und loser Passung zuverlässig zu verhindern, sind diese axial nach beiden Seiten festzulegen. Auf einer Seite können die Ringe dazu an einer Wellenschulter abgestützt werden, zur Sicherung auf der gegenüberliegenden Seite eignen sich Sicherungsringe, Abstandsringe oder Wellenmuttern ➤ Bild.
Gestaltung der Anschlussteile
Die Anlageschultern für die Ringe sind ausreichend hoch und rechtwinklig zur Lagerachse auszuführen. Der Übergang von der Lagersitzstelle zur Anlageschulter ist mit einer Rundung nach DIN 5418 oder einem Freistich nach DIN 509 zu gestalten. Dabei sind die Kleinstwerte der Kantenabstände in den Produkttabellen zu beachten. Die Überdeckung zwischen den Sicherungsringen und den Stirnflächen der Lagerringe muss ausreichend groß gewählt werden ➤ Bild.
Die maximalen Kantenabstände der Innenringe sind nach DIN 620-6 zu berücksichtigen.
Innenring axial beidseitig festgesetzt
|
![]() |
Ein- und Ausbau
Schaeffler-Montagehandbuch
Wälzlager sehr sorgfältig behandeln
Wälzlager sind vielfach bewährte Präzisions-Maschinenelemente zur Gestaltung wirtschaftlicher, zuverlässiger und betriebssicherer Lagerungen. Damit diese Produkte ihre Funktion einwandfrei erfüllen und die vorgesehene Gebrauchsdauer ohne Beeinträchtigung erreichen, müssen sie sorgfältig behandelt werden.
Das Schaeffler-Montagehandbuch MH 1 informiert umfassend über die sachgemäße Lagerung, Montage, Demontage und Wartung rotatorischer Wälzlager http://www.schaeffler.de/std/1B68. Daneben enthält es Angaben, die der Konstrukteur für den Ein‑ und Ausbau und die Wartung der Lager schon bei der Gestaltung der Lagerstelle beachten muss. Das Buch liefert Schaeffler auf Anfrage.
Rechtshinweis zur Datenaktualität
Die Weiterentwicklung der Produkte kann auch zu technischen Änderungen an Katalogprodukten führen
Im Mittelpunkt des Interesses von Schaeffler stehen die Optimierung und die Weiterentwicklung seiner Produkte und die Zufriedenheit seiner Kunden. Damit Sie sich als Kunde bestmöglich über diesen Fortschritt und den aktuellen technischen Stand der Produkte informieren können, veröffentlichen wir Produktänderungen gegenüber der gedruckten Ausgabe in unserem elektronischen Produktkatalog.
Änderungen der Angaben und Darstellungen dieses Katalogs behalten wir uns daher vor. Dieser Katalog gibt den Stand bei Drucklegung wieder. Neuere Veröffentlichungen unsererseits (in Printmedien oder digital) gehen automatisch diesem Katalog vor, soweit sie dasselbe Thema betreffen. Bitte prüfen Sie daher stets über unseren elektronischen Produktkatalog, ob aktuellere Informationen oder Änderungshinweise für Ihr gewünschtes Produkt verfügbar sind.