Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:04:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR75X85X25-XL
Innenring
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Ersetzt
IR75X85X25
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 85 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 25 mm | Breite |
-0,004 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,017 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 0,237 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |

