Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:19:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR160X175X40-XL
Innenring
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Ersetzt
IR160X175X40
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 175 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 40 mm | Breite |
-0,027 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,052 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 1,199 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |