Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:12:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 22 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 20,5 mm | Breite |
0 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,012 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 36 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |