Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:39:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KLL648449-LL648415
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 254 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 315,912 mm | Außendurchmesser |
B | 31,75 mm | Breite des Innenringes |
C | 22,225 mm | Breite des Außenringes |
T | 31,75 mm | Breite des Lagers |
Cr | 230.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 490.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 42.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.190 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.220 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 262 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 268 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 300 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 301 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 305 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 54 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 281,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,39 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,77 | Statischer Axiallastfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern