Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:27:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KL44643-L44610
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Ersetzt
KL44643.L44610
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 50,292 mm | Außendurchmesser |
B | 14,732 mm | Breite des Innenringes |
C | 10,668 mm | Breite des Außenringes |
T | 14,224 mm | Breite des Lagers |
Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.500 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 130 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 30 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 32 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 44,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 44 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 3,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 11 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 39,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,6 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,88 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern