Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:34:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K537-532-X
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 107,95 mm | Außendurchmesser |
B | 36,957 mm | Breite des Innenringes |
C | 28,575 mm | Breite des Außenringes |
T | 36,512 mm | Breite des Lagers |
Cr | 146.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 186.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 23.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.300 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,584 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 59 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 65 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 94 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 100 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 7,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 24 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 78,1 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,3 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 2,02 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,11 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern