Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:30:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K21075
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager ohne Außenring (Cone) K-Series, in Zollabmessungen
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 19,05 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 21,839 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.250 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.200 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 156 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 25 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 28 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
CRa min | 4,4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
CRb max | 0,3 mm | Maximaler axialer Freiraum |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Abmessungen
r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
a | 17 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 37,1 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
T1 | 22,225 mm | Breite der inneren Baueinheit, gemessen über Außenring-Normal |
E | 37,13 mm | Innendurchmesser an der breiten Stirnseite des Außenringes |
α | 21,5 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,59 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,02 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,56 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch