Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:14:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 560 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 680 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite des Innenringes |
C | 48 mm | Breite des Außenringes |
T | 60 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.070.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 243.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 740 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 45 kg | Gewicht |
Abmessungen
a | 107 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,39 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,54 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,85 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern