Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F-802006.TR4-D1
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, vierreihig, TQO-Anordnung, offene Ausführung
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 482,6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 615,95 mm | Außendurchmesser |
B4 | 330,2 mm | Breite des Lagers innen |
C4 | 330,2 mm | Breite des Lagers außen |
Cr | 7.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.300.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 246 kg | Gewicht |
Abmessungen
r1, 2 min | 6,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r3, 4 min | 6,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,83 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,72 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,79 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Axialluft | A300-400 | Axiale Lagerluft zwischen 300 und 400 µm |
Qualitätslevel | Standard | |
Lageranordnung | TQO | TQO-Anordnung |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 4 | Vierreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern