Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:44:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


33028
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite des Innenringes |
C | 44 mm | Breite des Außenringes |
T | 56 mm | Breite des Lagers |
Cr | 435.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 780.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 87.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.150 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 152 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 150 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 186 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 200 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 202 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 12 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 46 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 173,8 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,36 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,67 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,92 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2DE140 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern