Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:25:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32964
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 329, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 76 mm | Breite des Innenringes |
C | 57 mm | Breite des Außenringes |
T | 76 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.060.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.270.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 233.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.430 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 730 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 343 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 334 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 402 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 426 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 426 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 13 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 19 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 85 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 382 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,42 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,44 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,79 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3FD320 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern