Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:35:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32236-XL-DF-A330-380>A
Kegelrollenlager-Satz
Kegelrollenlager-Satz 322..-DF, X-Anordnung
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
2B | 172 mm | Breite über Innenringe |
2T | 182 mm | Breite über Außenringe |
Cr | 2.040.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 435.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.490 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.020 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 62,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 204 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 267 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 302 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 10 mm | Minimaler axialer Freiraum |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
A | 40 mm | Breite des Zwischenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,45 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,5 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,23 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,47 | Statischer Axiallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern