Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:22:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32022-X-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Ersetzt
32022-X
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite des Innenringes |
C | 29 mm | Breite des Außenringes |
T | 38 mm | Breite des Lagers |
Cr | 300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 395.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.650 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,063 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 122 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 120 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 152 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 160 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 163 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 37 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 141,9 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,39 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,77 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4DC110 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 32022-X-XL
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern