Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:21:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


31318
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite des Innenringes |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
T | 46,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 275.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 325.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 35.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.900 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,386 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 104 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 151 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 179 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 16,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 58 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 138,9 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,4 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T7GB090 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Betriebsbedingungen für Lager 31318
In Arbeit für 31318
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern