Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:41:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


STO8-TV
Stützrolle
Stützrollen STO.., einreihige Nadellager mit besonders dickwandigem Außenring, Nadelkranz und einem Innenring, ohne Axialführung des Außenrings, offen, Innenring, Außenring und Nadelkranz sind separat montierbar
Ersetzt
STO 8 TN, STO8TN
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
C | 9,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 4.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 5.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 8.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 27,24 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 10 mm | Breite des Innenringes |
E | 15 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 12 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
R | 500 mm | Mantelradius |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch