Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:13:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


STO35
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
STO 35
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
C | 19,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 25.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 41.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 5.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 438,76 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 20 mm | Breite des Innenringes |
E | 50 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 42 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch