Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


STO12
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
STO 12
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
C | 11,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 9.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 10.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 55,7 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 12 mm | Breite des Innenringes |
E | 22 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 16 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau