Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:07:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO6-TV
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
RSTO 6 TN, RSTO6TN
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 19 mm | Außendurchmesser |
Fw | 10 mm | Hüllkreis innen |
C | 9,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 3.750 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 10.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 12,96 g | Gewicht |
Abmessungen
E | 13 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch