Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:14:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO35
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
RSTO 35

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 72 mm | Außendurchmesser |
Fw | 42 mm | Hüllkreis innen |
C | 19,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 25.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 41.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 5.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 373,3 g | Gewicht |
Abmessungen
E | 50 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch