Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:50:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKRE80-2RS-XL
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen PWKRE..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
PWKRE 80.2RS, PWKRE80-2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 80 mm | Außendurchmesser |
d1 | 30 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 100 mm | Breite |
Cr w | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 77.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 10.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 77.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 59.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,67 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 37 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 63 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 1 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 47 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M30X1,5 | Gewinde |
IG | 32 mm | Gewindelänge |
W | 14 mm | Schlüsselweite |
de | 35 mm | Durchmesser Exzenter |
Be | 29 mm | Breite Exzenter |
e | 1,5 mm | Exzentrizität |
Zusätzliche Informationen
NIPA3X9,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 450 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau