Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:52:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUKR90
Kurvenrolle
Kurvenrollen NUKR..-A, zweireihige Zylinderrollenlager mit besonders dickwandigem Außenring, vollrollig und mit einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und Montagehilfe, Axialführung des Außenrings über Wälzkörper, beidseitige Labyrinthdichtung, ohne Exzenter
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 90 mm | Außendurchmesser |
d1 | 30 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 100 mm | Breite |
Cr w | 80.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 123.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 17.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 123.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 76.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,945 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 37 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 63 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 15 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 1 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 47 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 4 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M30X1,5 | Gewinde |
IG | 32 mm | Gewindelänge |
W | 14 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA3X9,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 450 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2LB | Beidseitig Labyrinthdichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch