Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:29:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KRE19
Kurvenrolle
Kurvenrollen KRE.., einreihige Nadellager mit besonders dickwandigem Außenring, Nadelkranz und mit einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und Montagehilfe, Axialführung des Außenrings über Anlaufbund und Anlaufscheibe, beidseitige Spaltdichtung, mit Exzenter
Ersetzt
KRE 19
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 19 mm | Außendurchmesser |
d1 | 8 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 32 mm | Breite |
Cr w | 3.550 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 11.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 32,105 g | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 12,2 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 20 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 11 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,6 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 15 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M8 | Gewinde |
IG | 10 mm | Gewindelänge |
de | 11 mm | Durchmesser Exzenter |
Be | 9 mm | Breite Exzenter |
e | 0,5 mm | Exzentrizität |
Zusätzliche Informationen
NIPA1 | Einschlag-Schmiernippel | |
1,5 mm | Überstand Schmiernippel | |
MA | 8 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | SPSP | Beidseitig Spaltdichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Schmiernippel | 1x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 1x |
Montagehilfe Kopf | SL | Montageschlitz |