Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:27:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUKR47
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 47 mm | Außendurchmesser |
d1 | 20 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 66 mm | Breite |
Cr w | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 4.950 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.200 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 32.500 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 16.300 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,378 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 25,6 mm | Breite über Anlaufscheiben max |
B2 | 40,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 9 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 27 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
d3 | 4 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M20X1,5 | Gewinde |
IG | 21 mm | Gewindelänge |
W | 10 mm | Schlüsselweite |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 120 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2LB | Beidseitig Labyrinthdichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KSP | Über Kopf, Schaft und Pass Sitz |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch