Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:54:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


STO30
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
STO 30
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
C | 19,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 23.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 35.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 4.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.300 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 319,23 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 20 mm | Breite des Innenringes |
E | 46 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 38 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch