Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:51:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO8-TV
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
RSTO 8 TN, RSTO8TN
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 24 mm | Außendurchmesser |
Fw | 12 mm | Hüllkreis innen |
C | 9,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 4.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 5.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 8.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 23 g | Gewicht |
Abmessungen
E | 15 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Betriebsbedingungen für Lager RSTO8-TV
In Arbeit für RSTO8-TV
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau