Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:07:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO40
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
RSTO 40

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 80 mm | Außendurchmesser |
Fw | 50 mm | Hüllkreis innen |
C | 19,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 23.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 6.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 850 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,44 kg | Gewicht |
Abmessungen
E | 58 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau