Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:45:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO25
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
RSTO 25

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 52 mm | Außendurchmesser |
Fw | 30 mm | Hüllkreis innen |
C | 15,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 16.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 23.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,155 kg | Gewicht |
Abmessungen
E | 37 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager RSTO25
In Arbeit für RSTO25
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau