Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:47:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO20
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
RSTO 20
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 47 mm | Außendurchmesser |
Fw | 25 mm | Hüllkreis innen |
C | 15,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 16.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 22.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.400 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,137 kg | Gewicht |
Abmessungen
E | 32 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch