Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:19:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2201-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
RNA 2201 PP, RNA 2201.2RS, RNA2201.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 32 mm | Außendurchmesser |
Fw | 16 mm | Hüllkreis innen |
C | 13,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 6.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 8.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.700 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 56,55 g | Gewicht |
Abmessungen
D1 min | 22 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau