Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:55:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA22/6-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
RNA 22/6 PP, RNA 22/6.2RS, RNA22/6.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 19 mm | Außendurchmesser |
Fw | 10 mm | Hüllkreis innen |
C | 11,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 3.350 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 3.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 495 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 9.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 13,905 g | Gewicht |
Abmessungen
D1 min | 15,15 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch