Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:29:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR50-2RS-RR-XL
Stützrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
PWTR50-2RS-RR

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 46.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 8.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.100 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 64.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 41.500 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,917 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 59,8 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig geschützte Lippendichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |
Beschichtung | RR | Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager PWTR50-2RS-RR-XL
In Arbeit für PWTR50-2RS-RR-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch