Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:51:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR45-2RS-XL
Yoke type track roller
Yoke type track rollers PWTR..-2RS, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, lip seals on both sides
Ersetzt
PWTR 45.2RS, PWTR45-2RS

Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 85 mm | Outside diameter |
B | 32 mm | Width, inner ring |
Cr w | 46.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r w | 62.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur w | 8.400 N | Fatigue load limit, radial |
nD G | 1.300 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
F0r per | 62.000 N | Permissible static load, radial |
Fr per | 40.500 N | Permissible dynamic load outer ring, radial |
≈m | 0,851 kg | Gewicht |
Dimensions
C | 30 mm | Width, outer ring |
d2 | 55,2 mm | Stop diameter of thrust washer |
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau